Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0081 - Toggle clamps latch horizontal heavy-duty with catch plate
Bill of material
K0081.1650
BESTKIPP
Order No.
K0081.1650
OG
opening angle of handle
120 °
F
hand force
600 N
F1
pull force
16500 N
A
length
60 mm
A1
length
24 mm
A2
length
37 mm
A3
length
18 mm
A4
length
65 mm
B
width
74 mm
B1
width
50 mm
B3
width
28 mm
D
diameter
10.3 mm
D1
diameter
10 mm
H
height
115 mm
LMIN
travel path
270 mm
LMAX
travel path
320 mm
L1MIN
travel path
38 mm
L1MAX
travel path
88 mm
L2
Clamp travel
60 mm
S
10 mm
T
height
27.0 mm
GEW
Approx. weight
1.4110 kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035236
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D